??
CAD-Modellauswahl
V6-00618 49345230
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-00618 49345230
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49345230
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
13.0 mm
LMAX
Länge max.
10.0 mm
LMIN
Länge min.
4.0 mm
MS
Materialstärke
0.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
3.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
9.5 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
7.8 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
13.5 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.