??
CAD-Modellauswahl
PK M310 40 8.1 15 11.6 49360808
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M310 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
PK M310 40 8.1 15 11.6 49360808
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49360808
WS
Werkstoff
80 AU 21000
DN
40.0 mm
DN1
dN
8.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
21.4 mm
D2
25.4 mm
H
15.0 mm
H1
11.60 mm
H2
5.70 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.