??
CAD-Modellauswahl
V6-00514 49361113
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-00514 49361113
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49361113
AF
Anzahl Falten
8
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
96.5 mm
LMAX
Länge max.
110.0 mm
LMIN
Länge min.
30.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
7.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
9.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
10.6 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
24.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.