??
CAD-Modellauswahl
BABSL 31.75 44.45 6.35 49376615
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BABSL - Simmerring®
Stückliste
BABSL 31.75 44.45 6.35 49376615
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49376615
D1
Welle
31.75 mm
D2
Gehäuse
44.45 mm
B
Breite
6.35 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
AS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.