??
CAD-Modellauswahl
MSS 1 40 68 8 49382763
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
MSS 1 - Simmerring® Modular Sealing Solution 1
Stückliste
MSS 1 40 68 8 49382763
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49382763
D1
Welle
40.0 mm
D2
Gehäuse
68.0 mm
B
Breite
8.0 mm
NUT
Einbauraum
B1
Breite
10.0 mm
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.