??
CAD-Modellauswahl
PK M310 50 10.1 15.5 12.1 49392696
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M310 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
PK M310 50 10.1 15.5 12.1 49392696
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49392696
WS
Werkstoff
80 AU 21000
DN
50.0 mm
DN1
dN
10.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
27.3 mm
D2
32.8 mm
H
15.5 mm
H1
12.10 mm
H2
5.00 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.