??
CAD-Modellauswahl
V6-00841 49402539
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-00841 49402539
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49402539
AF
Anzahl Falten
9
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
185.0 mm
LMAX
Länge max.
245.0 mm
LMIN
Länge min.
36.0 mm
MS
Materialstärke
1.30 mm
D1
Anschlussdurchmesser
245.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
245.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
245.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
280.0 mm
WS
Werkstoff
40 CR 33186
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.