??
CAD-Modellauswahl
DACC D01-350- 3,50- /175SNIC 0,0 CDG S P
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
DACC - Membranspeicher
Stückliste
DACC D01-350- 3,50- /175SNIC 0,0 CDG S P
IDNR
Identnummer
TYPE
Typ
Membranspeicher (geschweißt, nachfüllbar)
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49404600
NL
Nennvolumen
3.500 l
ZB
zul. Betriebsdruck
350.0 bar
WS
Membranwerkstoff
NBR
IG
Flüssigkeitsanschluss Innengewinde
G3/4
AG
Flüssigkeitsanschluss Aussengewinde
M45x1.5
A
16.0 mm
B
20.0 mm
C
34.0 mm
D
49.0 mm
H
338.0 mm
E
50.0 mm
G
Gehäuse
Stahl
D1
Ø + 1,5
175.0 mm
MD
Max. zul. Druckverhältnis
1:4
ZD
zul. ∆p dynamisch
-
GP
Gasanschlusstyp
Standard EU M28x1,5
CE
Zertifizierung
CE /PED
TMIN
Temperatur min. [°C]
-20
TMAX
Temperatur max. [°C]
80
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.