??
CAD-Modellauswahl
MSS 1 60 110 12 49412478
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
MSS 1 - Simmerring® Modular Sealing Solution 1
Stückliste
MSS 1 60 110 12 49412478
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49412478
D1
Welle
60.0 mm
D2
Gehäuse
110.0 mm
B
Breite
12.0 mm
NUT
Einbauraum
B1
Breite
16.5 mm
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.