??
CAD-Modellauswahl
B1SL 105 120 8 49442595
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B1SL - Simmerring®
Stückliste
B1SL 105 120 8 49442595
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49442595
D1
Welle
105.0 mm
D2
Gehäuse
120.0 mm
B
Breite
8.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
BS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
Kleinpack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.