??
CAD-Modellauswahl
V6-1234 501406
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1234 501406
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
501406
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
55.0 mm
LMAX
Länge max.
39.0 mm
LMIN
Länge min.
25.0 mm
MS
Materialstärke
2.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
164.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
175.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
160.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
196.0 mm
WS
Werkstoff
60 CR 87258
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.