??
CAD-Modellauswahl
505020 Simko 300 65 49.5 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Simko 300 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
505020 Simko 300 65 49.5 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
505020
WS
Werkstoff
98 AU P00928
E
Einbauraum
DD
Abmessung d
49.5 mm
D
Abmessung
65.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
6.0 mm
L
Abmessung
6.3 mm
P
Profil
7.75 mm
C
4.0 mm
R1
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.