??
CAD-Modellauswahl
V6-909 505424
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-909 505424
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
505424
AF
Anzahl Falten
14
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
385.0 mm
LMAX
Länge max.
485.0 mm
LMIN
Länge min.
70.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
99.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
99.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
95.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
135.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.