??
CAD-Modellauswahl
V6-632 506890
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-632 506890
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
506890
AF
Anzahl Falten
9
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
300.0 mm
LMAX
Länge max.
380.0 mm
LMIN
Länge min.
60.0 mm
MS
Materialstärke
2.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
265.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
265.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
265.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
325.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.