??
CAD-Modellauswahl
V6-471 507077
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-471 507077
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
507077
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
25.0 mm
LMAX
Länge max.
35.0 mm
LMIN
Länge min.
5.0 mm
MS
Materialstärke
0.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
7.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
10.8 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
12.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
25.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.