??
CAD-Modellauswahl
MSS 1 125 160 15 525408
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
MSS 1 - Simmerring® Modular Sealing Solution 1
Stückliste
MSS 1 125 160 15 525408
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
525408
D1
Welle
125.0 mm
D2
Gehäuse
160.0 mm
B
Breite
15.0 mm
NUT
Einbauraum
B1
Breite
22.5 mm
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.