??
CAD-Modellauswahl
MSS 1 145 230 17 525413
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
MSS 1 - Simmerring® Modular Sealing Solution 1
Stückliste
MSS 1 145 230 17 525413
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
525413
D1
Welle
145.0 mm
D2
Gehäuse
230.0 mm
B
Breite
17.0 mm
NUT
Einbauraum
B1
Breite
25.5 mm
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.