??
CAD-Modellauswahl
PK M310 32 8.1 14 10.6 525994
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M310 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
PK M310 32 8.1 14 10.6 525994
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
525994
WS
Werkstoff
80 AU 21000
DN
32.0 mm
DN1
dN
8.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
17.0 mm
D2
20.0 mm
H
14.0 mm
H1
10.60 mm
H2
5.20 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.