??
CAD-Modellauswahl
PK M310 100 17.1 25.5 20 526499
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M310 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
PK M310 100 17.1 25.5 20 526499
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
526499
WS
Werkstoff
80 AU 21000
DN
100.0 mm
DN1
dN
17.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
39.6 mm
D2
46.8 mm
H
25.5 mm
H1
20.00 mm
H2
8.85 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.