??
CAD-Modellauswahl
Pneuko M210 40 8.1 15 11.6 526800
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M210 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
Pneuko M210 40 8.1 15 11.6 526800
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
526800
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN
40.0 mm
DN1
dN
8.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
21.4 mm
D2
25.4 mm
H
15.0 mm
H1
11.60 mm
H2
5.70 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.