??
CAD-Modellauswahl
Pneuko M210 50 10.1 15.5 12.1 526824
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M210 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
Pneuko M210 50 10.1 15.5 12.1 526824
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
526824
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN
50.0 mm
DN1
dN
10.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
27.3 mm
D2
32.8 mm
H
15.5 mm
H1
12.10 mm
H2
5.00 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D