??
CAD-Modellauswahl
Pneuko M210 32 8.1 14 10.6 527394
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M210 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
Pneuko M210 32 8.1 14 10.6 527394
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
527394
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN
32.0 mm
DN1
dN
8.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
17.0 mm
D2
20.0 mm
H
14.0 mm
H1
10.60 mm
H2
5.20 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.