??
CAD-Modellauswahl
Pneuko M210 63 10.1 19 15.79 527506
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M210 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
Pneuko M210 63 10.1 19 15.79 527506
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
527506
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN
63.0 mm
DN1
dN
10.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
28.0 mm
D2
33.0 mm
H
19.0 mm
H1
15.79 mm
H2
4.90 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.