??
CAD-Modellauswahl
527749 PU82 840 853.6 9.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
527749 PU82 840 853.6 9.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
527749
DD
d
840.0 mm
D
853.6 mm
NUT
Einbauraum
S
6.80 mm
H
9.2 mm
L
10.7 mm
C
6.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
94 AU 925
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.