??
CAD-Modellauswahl
Pneuko M210 80 12.1 21.5 17.5 527767
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M210 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
Pneuko M210 80 12.1 21.5 17.5 527767
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
527767
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN
80.0 mm
DN1
dN
12.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
29.0 mm
D2
34.4 mm
H
21.5 mm
H1
17.50 mm
H2
8.50 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.