??
CAD-Modellauswahl
527858 OMS-S 1000 1040 18.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-S - Merkel® Omegat
Stückliste
527858 OMS-S 1000 1040 18.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
527858
WS
Werkstoff
PTFE B602
DD
Abmessungen d
1000.0 mm
D
Abmessungen
1040.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
18.7 mm
L
Abmessungen
20.0 mm
P
Profil
20.0 mm
C
12.0 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.