??
CAD-Modellauswahl
Pneuko M210 100 17.1 25.5 20 527866
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Pneuko M210 - Merkel® Komplettkolben
Stückliste
Pneuko M210 100 17.1 25.5 20 527866
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
527866
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN
100.0 mm
DN1
dN
17.1 mm
NUT
Einbauraum
D1
39.6 mm
D2
46.8 mm
H
25.5 mm
H1
20.00 mm
H2
8.85 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.