??
CAD-Modellauswahl
528117 KBK 140 135 25
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
528117 KBK 140 135 25
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
528117
D
140.0 mm
DF
135.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
138.4 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
P
Profil
2.5 mm
WS
Werkstoff
HGW HG517
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.