??
CAD-Modellauswahl
529428 PU 11 150 165 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 11 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
529428 PU 11 150 165 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
529428
DD
d
150.0 mm
D
165.0 mm
NUT
Einbauraum
L
8.5 mm
L1
min.
10.5 mm
H
12.0 mm
D1
154.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.