??
CAD-Modellauswahl
529747 L43 95 75 22.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
529747 L43 95 75 22.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
529747
D
95.0 mm
DD
d
75.0 mm
NUT
Einbauraum
L
22.4 mm
L1
6.35 mm
D2
93.31 mm
D3
89.15 mm
H
22.4 mm
P
Profil
10.0 mm
C
5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.