??
CAD-Modellauswahl
531548 OMK-ES 130 110 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-ES - Merkel® OMEGAT
Stückliste
531548 OMK-ES 130 110 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
531548
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
110.0 mm
D
Abmessung
130.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
9.4 mm
P
Profil
10.0 mm
R1
max.
0.4 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.