??
CAD-Modellauswahl
532202 PU 83 94.4 100 5.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
532202 PU 83 94.4 100 5.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
532202
DD
d
94.4 mm
D
100.0 mm
NUT
Einbauraum
S
2.8 mm
H
5.2 mm
L
6.2 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
3.53 mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.