??
CAD-Modellauswahl
532203 PU 83 44.4 50 5.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
532203 PU 83 44.4 50 5.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
532203
DD
d
44.4 mm
D
50.0 mm
NUT
Einbauraum
S
2.8 mm
H
5.3 mm
L
6.2 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
3.53 mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.