??
CAD-Modellauswahl
532554 PU82 330 341.6 10.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
532554 PU82 330 341.6 10.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
532554
DD
d
330.0 mm
D
341.6 mm
NUT
Einbauraum
S
5.80 mm
H
10.7 mm
L
12.3 mm
C
5.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
94 AU 925
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.