??
CAD-Modellauswahl
533361 OMS-S PR 240 265 11.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-S PR - Merkel® Omegat
Stückliste
533361 OMS-S PR 240 265 11.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
533361
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
Abmessungen d
240.0 mm
D
Abmessungen
265.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
11.7 mm
L
Abmessungen
12.5 mm
P
Profil
12.5 mm
C
10.0 mm
R1
0.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.