??
CAD-Modellauswahl
533505 A/geschlossen 190 220 60.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
ESV - Merkel® Dachmanschettensätze
Stückliste
533505 A/geschlossen 190 220 60.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
533505
WS
Werkstoff
BI-F B4K674
DD
d
190.0 mm
D
220.0 mm
NUT
Einbauraum
L
60.5 mm
C
7.5 mm
TYP
Typ
A/geschlossen
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.