??
CAD-Modellauswahl
533551 SBK 25 30 9.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
533551 SBK 25 30 9.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
533551
WS
Werkstoff
HGW HG517
DD
d
25.0 mm
DF
30.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
26.6 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profil
2.50 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.