??
CAD-Modellauswahl
V6-875 5530
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-875 5530
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
5530
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
33.0 mm
LMAX
Länge max.
35.0 mm
LMIN
Länge min.
10.0 mm
MS
Materialstärke
0.80 mm
D1
Anschlussdurchmesser
7.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
25.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
18.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
34.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.