??
CAD-Modellauswahl
V6-661 60028128
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-661 60028128
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
60028128
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
80.0 mm
LMAX
Länge max.
70.0 mm
LMIN
Länge min.
35.0 mm
MS
Materialstärke
3.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
180.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
180.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
190.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
210.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.