??
CAD-Modellauswahl
V6-1444 60040372
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1444 60040372
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
60040372
AF
Anzahl Falten
22
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
395.0 mm
LMAX
Länge max.
630.0 mm
LMIN
Länge min.
132.0 mm
MS
Materialstärke
1.30 mm
D1
Anschlussdurchmesser
125.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
156.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
125.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
190.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.