??
CAD-Modellauswahl
V6-782 7509
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-782 7509
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
7509
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
130.0 mm
LMAX
Länge max.
150.0 mm
LMIN
Länge min.
25.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
178.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
250.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
178.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
257.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.