??
CAD-Modellauswahl
V6-1052 81226
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1052 81226
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
81226
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
20.0 mm
LMAX
Länge max.
25.0 mm
LMIN
Länge min.
10.0 mm
MS
Materialstärke
0.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
8.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
20.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
21.5 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
26.5 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.