??
CAD-Modellauswahl
84556 NI 150 125 145 14
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 150 - Merkel® Nutring
Stückliste
84556 NI 150 125 145 14
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
84556
ER
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
125.0 mm
D
Abmessung
145.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
14.0 mm
L
Abmessung
15.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.