??
CAD-Modellauswahl
V6-318 87072
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-318 87072
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
87072
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
150.0 mm
LMAX
Länge max.
160.0 mm
LMIN
Länge min.
40.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
208.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
208.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
208.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
250.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.