??
CAD-Modellauswahl
SPR 34 3 PTFE 00/F52800 94978
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SPR - Stützring
Stückliste
SPR 34 3 PTFE 00/F52800 94978
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
94978
WS
Werkstoff
PTFE 00/F52800
D1
34.0 mm
D2
3.0 mm
D3
40.0 mm
D5
34.0 mm
NUT
Einbauraum
B
1.0 mm
T
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.