??
CAD-Modellauswahl
SPR 189 5 PTFE 00/F52800 94996
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SPR - Stützring
Stückliste
SPR 189 5 PTFE 00/F52800 94996
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
94996
WS
Werkstoff
PTFE 00/F52800
D1
189.0 mm
D2
5.0 mm
D3
200.0 mm
D5
190.0 mm
NUT
Einbauraum
B
3.0 mm
T
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.