??
CAD-Modellauswahl
96303 TFMI 38 45.2 3.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TFMI - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
96303 TFMI 38 45.2 3.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
96303
DD
Abmessung d
38.0 mm
D
Abmessung
45.2 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
4.0 mm
H
Abmessung
3.8 mm
C
3.5 mm
R1
0.5 mm
P
Profil
3.6 mm
WS
Werkstoff
PTFE 177023/60
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D