??
CAD-Modellauswahl
SPR 42 3 PTFE 00/F52800 96973
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SPR - Stützring
Stückliste
SPR 42 3 PTFE 00/F52800 96973
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
96973
WS
Werkstoff
PTFE 00/F52800
D1
42.0 mm
D2
3.0 mm
D3
48.0 mm
D5
42.0 mm
NUT
Einbauraum
B
1.0 mm
T
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.