??
CAD-Modellauswahl
SPR 49 5 PTFE 00/F52800 97102
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SPR - Stützring
Stückliste
SPR 49 5 PTFE 00/F52800 97102
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
97102
WS
Werkstoff
PTFE 00/F52800
D1
49.0 mm
D2
5.0 mm
D3
60.0 mm
D5
50.0 mm
NUT
Einbauraum
B
1.0 mm
T
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.