??
CAD-Modellauswahl
97878 TFMA 32 24.8 3.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TFMA - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
97878 TFMA 32 24.8 3.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
97878
D
Abmessung
32.0 mm
DD
Abmessung d
24.8 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
3.8 mm
L
Abmessung
4.0 mm
P
Profil
3.60 mm
C
3.5 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.